Publicar produtos
RES shorai cdu
TOSHIBA

RES shorai cdu

Traduzido por Google,
SHORAI é a mais recente família nascida da engenhosidade do departamento de pesquisa da Toshiba. Além disso, esta família está equipada com refrigerante R32 de baixo GWP, o que mostra a atenção espasmódica para soluções inovadoras para proteger o meio ambiente da empresa. O primeiro resultado é o baixo impacto nas potenciais emissões de CO2 no meio ambiente, não apenas com um GWP de 675, mas com uma quantidade de refrigerante reduzida em 36% em relação à versão anterior. A gama é enriquecida com o novo tamanho 24, de 7,0 kW de capacidade nominal, adequado para grandes instalações ou estabelecimentos comerciais. Os tamanhos 18, 22 e 24, normalmente utilizados em espaços amplos, têm a nova função de gerir o fluxo de ar em 3D, permitindo uma distribuição uniforme do ar e conforto térmico. A frente compacta de material brilhante e refletivo com estética moderna e arredondada faz da SHORAI uma unidade com uma aparência atraente que permite sua integração em qualquer arquitetura e mobiliário. Os indicadores LED, além dos brancos, apresentam a novidade da cor azul para indicar a operação de refrigeração e vermelha para a operação de aquecimento. Os engenheiros da Toshiba pensam não apenas no conforto térmico, mas também no conforto acústico dos clientes. A SHORAI possui valores de pressão sonora decididamente silenciosos: apenas 23 dBA para os tamanhos 10 e 13. A Toshiba pensa no bem-estar do usuário ao longo do tempo: por isso, equipou a bateria com uma camada protetora para evitar que poeira e impurezas se depositem na superfície. As unidades podem ser controladas remotamente tanto via wi-fi, com duas interfaces diferentes, quanto via smartphone. Para facilitar a tarefa dos instaladores, os sistemas podem ser alimentados tanto pelas unidades internas quanto externas. É possível desmontar a bandeja de drenagem de condensado, o ventilador e a caixa elétrica com algumas ações simples para facilitar a manutenção. Mesmo fora de casa, pode controlar remotamente o seu ar condicionado, graças à aplicação Toshiba Home AC Control, disponível no Google Play e AppStore. Graças a este app, será como ter o controle remoto Shorai em seu smartphone e tablet. Consulte na ficha técnica os sistemas que podem beneficiar das Deduções Fiscais de 65% e da Conta Térmica
Especificação
  • Main features 5 sizes 1.5 - 4.6 kW Energy class A + in heating A + in cooling (A ++ size 16) SEER up to 6.2 SCOP up to 4.2 DC Rotary Refrigerant Compressors R32 Vector inverter PAM & PWM Low consumption: even only 120w of consumption Low sound levels up to only 22 dBA Up to -15 ° C in heating and cooling Up to + 46 ° C in cooling Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRES_shorai_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (6)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)