Publicar produtos
Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM561UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM561UT-E

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,

O Smart Cassette combina os melhores recursos tecnológicos, baixo GWP R32 gás e recursos inovadores que o tornam um produto altamente eficiente e confiável. Além disso, graças ao seu design compacto e cor neutra, enquadra-se harmoniosamente em qualquer contexto arquitetónico, perfeito tanto para ambientes formais como para aqueles onde a componente estética é particularmente importante.

Caracteriza-se pelos seus elevados valores de desempenho: de facto, consegue atingir valores SEER e SCOP até 9,5 e 5,6 com classe energética A+++/A+++++.

O gerenciamento de ar pode ser personalizado de acordo com as necessidades dos usuários: cada aleta pode ser controlada individualmente.
Acima de tudo, porém, há dois fluxos de ar saindo de cada aleta, um em alta velocidade e outro em baixa velocidade, mas com uma descida mais rápida, tudo para uma distribuição completa do ar e um ambiente extremamente confortável.

Além disso, está equipado com uma bateria autolimpante: graças à camada protetora especial de Aqua-resin, o risco de sujeira e resíduos de umidade que comprometem o funcionamento da máquina é reduzido, garantindo também uma recirculação de ar limpa e saudável.

A Smart Cassette pode ser equipada com um sensor de presença (opcional) que liga e desliga a unidade de acordo com a presença ou não de ocupantes na sala, economizando energia e custos.

Especificação
  • Technical Features:

    - Available sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5 kW)
    - SEER to 9,40
    - SCOP to 5,51
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenance thanks to removable panel

    Smart Cassette could be used with Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensor detector (optional): TCB-SIR41U-E

    Panel: RBC-U41PG(W)-E - dimensions: 30 x 950 x 950 (hxwxd) - weight: 5kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-cassette-gm-56ut
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)256
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos