Publicar produtos
Arch Window Transaction Line System

Arch Window Transaction Line System

Traduzido por Google,

Linha de transação TSS Arch Style

A linha de transação em arco TSS cria uma grande abertura em arco para a propagação do som, protegendo contra vazamentos e proporcionando um visual elegante. Utilizando um recorte na seção de vidro da parede, uma janela em "estilo arco" mais ampla é instalada, espaçada 3,8 cm (1½") da seção principal de vidro da parede. Comumente utilizada em agências bancárias, áreas de recepção e balcões de atendimento.

Opções

  • Disponível em acrílico, policarbonato e GCP.
  • Destinado a uso interno.
  • Canal disponível com ou sem classificação indicativa

Classificações

  • Níveis UL 1–5 (Vidros)
  • Níveis UL 1–7 (Variedade de canais disponíveis)

Padrões

  • UL 752: Norma para Materiais Resistentes a Balas
  • NSI Z971-1984: Materiais de envidraçamento de segurança para construção
  • ASTM C1036: Especificação padrão para vidro plano
  • ASTM C1172: Especificação padrão para vidro plano laminado arquitetônico
  • ASTM D4802: Especificação padrão para chapa plástica acrílica de poli(metacrilato de metila)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarch-window-transaction-line-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosBullet Resistant Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows