Publicar produtos
Arched Transaction Window

Arched Transaction Window

Traduzido por Google,

Janela de Transação Arch

A Janela Transacional Arch é um sistema de envidraçamento deslocado projetado para permitir a transmissão natural do som, ao mesmo tempo que oferece proteção contra balas. Possui um espaço de ar de 2,5 cm (1") entre as camadas de vidro para clareza acústica e abertura visual. O design deslocado aprimora a estética e a visibilidade, e o sistema pode ser instalado com ou sem alto-falante TSS. Compatível com instalações de retrofit em balcões existentes ou armários de fabricantes renomados.

OPÇÕES

  • Acabamentos: Transparente, Bronze Escuro, Pintura/Anodização Personalizada
  • Integração de gabinetes do principal fabricante
  • Pérolas de vidraceiro removíveis
  • Tamanhos personalizados disponíveis
  • Placas de envidraçamento com ou sem furos para alto-falantes
  • Compatível com sistemas de alto-falantes TSS

OPÇÕES DE MOLDURA

  • Materiais: Alumínio, Aço Inoxidável, Aço
  • Compatível com armários de fabricantes renomados.
  • Tamanhos e acabamentos personalizados
  • Pérolas de vidraceiro removíveis
  • Integração do furo do alto-falante

OPÇÕES DE VIDRO

  • Níveis de resistência a balas: 1 a 8
  • Níveis UL 1–8
  • Vidro laminado
  • Vidro isolante
  • Policarbonato e policarbonato revestido de vidro
  • Tamanhos personalizados disponíveis
  • Compatível com o sistema de alto-falantes TSS
  • Pérolas de vidraceiro removíveis
  • Tubos e perfis de alumínio

AVALIAÇÕES

  • Níveis UL 1–8
  • Níveis de resistência a balas: 1 a 8

NORMAS

  • UL 752 Níveis 1 a 8: Norma para Equipamentos à Prova de Balas
  • ASTM B209/B209M: Especificação para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarched-transaction-window
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosBullet Resistant Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows