Publicar produtos
Baffle Window Transaction Line System

Baffle Window Transaction Line System

Traduzido por Google,

Janela de transação interna do defletor

A Janela de Transação Interna Baffle é um dos principais sistemas de barreira à prova de balas da TSS. Projetada para permitir a transmissão natural do som com obstrução mínima, oferece uma aparência elegante e discreta. Disponível em alumínio anodizado ou bronze escuro, aço pintado com primer ou aço inoxidável. Inclui uma base de laminado plástico e bandeja de dinheiro embutida para transações seguras.

OPÇÕES

  • Tipos de envidraçamento: Acrílico, Policarbonato, GCP
  • Destinado ao uso interno.
  • Canal disponível com ou sem classificação indicativa

AVALIAÇÕES

  • Níveis UL 1–5 (Vidros)
  • Níveis UL 1–7 (Opções de canal)

NORMAS

  • UL 752: Norma para Materiais Resistentes a Balas
  • NSI Z971-1984: Materiais de envidraçamento de segurança para construção
  • ASTM C1036: Especificação padrão para vidro plano
  • ASTM C1172: Especificação padrão para vidro plano laminado arquitetônico
  • ASTM D4802: Especificação padrão para chapa plástica acrílica de poli(metacrilato de metila)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaffle-window-transaction-line-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosBullet Resistant Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows