Publicar produtos
Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Traduzido por Google,

O sistema de estrutura BL 1.75 comporta uma ampla gama de espessuras de vidros BR. A estrutura possui paredes de liga de alumínio 6061-T6 com 19 mm (3/4") de espessura, o que confere a ela e ao seu perfil uma classificação de teste UL de nível 3. Este sistema de estrutura pode ser utilizado em aplicações internas ou externas.

OPÇÕES

  • Esmalte com espessura de 3/4" a 1 9/16"
  • Acabamento anodizado transparente
  • Acabamento anodizado em bronze escuro
  • O tubo tem 4 polegadas de largura por 3 1/4 polegadas de altura.
  • O canal tem 2 1/2" de largura por 3 1/4" de altura.
  • Outras opções de revestimento personalizadas estão disponíveis mediante consulta.

AVALIAÇÕES

  • UL Nível 3 - .44 Mag (3 tiros)

NORMAS

  • Norma UL 752 para materiais resistentes a balas
  • ASTM B209 Especificação padrão para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio.
  • Norma ASTM B221 - Especificação padrão para barras, varetas, fios, perfis e tubos extrudados de alumínio e ligas de alumínio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarated-tube-two-piece-u-channel-level-3
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosFraming System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Security Windows