Publicar produtos
Rated Two-Piece Tube & 2PC (Level 4-8)

Rated Two-Piece Tube & 2PC (Level 4-8)

Traduzido por Google,

O sistema de esquadrias TSS 5.5 é ideal para fachadas de lojas, portas internas e janelas que precisam oferecer proteção à prova de balas, atendendo simultaneamente aos requisitos estéticos modernos. A esquadria de alumínio à prova de balas TSS-BL5.5 foi projetada para receber materiais de envidraçamento à prova de balas (policarbonato revestido com fibra de vidro) com espessura de ¾” a 2½”. O alumínio extrudado é testado pela UL nos níveis 1 a 8. Também é testado em paredes de alumínio espessas e juntas de esquadrias balísticas, conforme as normas ASTM.

OPÇÕES

  • Esmalte com espessura de ¾” a 2 ½”.
  • Acabamento anodizado transparente
  • Acabamento anodizado em bronze escuro
  • Acabamentos anodizados personalizados
  • Os canais têm de 3 7/8” a 4 7/8” de largura e 1 1/2” de altura.
  • Outras opções de revestimento personalizadas estão disponíveis mediante consulta.

AVALIAÇÕES

  • Nível UL 1-8

NORMAS

  • Norma UL 752 para materiais resistentes a balas
  • ASTM B209 Especificação padrão para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio.
  • Norma ASTM B221 - Especificação padrão para barras, varetas, fios, perfis e tubos extrudados de alumínio e ligas de alumínio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarated-two-piece-tube-2pc-level-4-8
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosFraming System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Security Windows