Publicar produtos
Thermal Framing System

Thermal Framing System

Traduzido por Google,

A estrutura de alumínio resistente a balas TSS 650 Thermal foi projetada para acomodar materiais de envidraçamento à prova de balas (policarbonato revestido com fibra de vidro) com espessura de 1¼” a 2½”. O sistema TSS 650 possui ruptura térmica, permitindo que ele atenda não apenas às necessidades de resistência balística, mas também às de isolamento térmico. O alumínio extrudado é testado pela UL até o nível 8.

OPÇÕES
• Esmalte com espessura de 1 1/4” a 2 1/2”
• Acabamento anodizado transparente
• Acabamento anodizado em bronze escuro
• O sistema mede 6 1/2” de largura por 2 1/2” de altura.
• Outras opções de revestimento personalizadas disponíveis mediante consulta.

AVALIAÇÕES
• Nível UL 3-8

NORMAS
• Norma UL 752 para materiais resistentes a balas
• Norma ASTM B209 para chapas e placas de alumínio e ligas de alumínio
• Norma ASTM B221: Especificação padrão para barras, varetas, fios, perfis e tubos extrudados de alumínio e ligas de alumínio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermal-framing-system
  • Familia de productoBullet Resistant Transaction Windows
  • Grupo de produtosFraming System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Security Windows