Publicar produtos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Traduzido por Google,
O visual moderno do vaso sanitário Universal Height Aquia IV de 2 peças apresenta nossa renomada tecnologia DYNAMAX TORNADO FLUSH® em um GPF de 1,28 / 0,9 de ultra-alta eficiência. Esta sanita apresenta o nosso esmalte cerâmico CEFIONTECT® que evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas.
Especificação
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS446234CEMFGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-slim-seat-new
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela