Publicar produtos
Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traduzido por Google,

O sistema de assento sanitário com bidê WASHLET+ oculta discretamente o cabo de alimentação e a mangueira de abastecimento de água do WASHLET, garantindo uma instalação limpa e organizada. O sistema é composto por um WASHLET e um vaso sanitário, ambos projetados para uma instalação harmoniosa que complementa a decoração do seu banheiro.

Especificação
    • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination
    • Concealed supply connection for seamless installation
    • TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • Elongated front bowl and tank set with WASHLET
    • 12" Rough-in, Less supply
    • EWATER+® auto cleans the wand
    • Convenient slim wireless remote, with illuminated touchpad
    • PREMIST® on bowl before use
    • Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control
    • Heated seat with temperature control
    • Automatic air deodorizer
    • Warm air drying with three variable temperature settings
    • Docking Station for easy cleaning and installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMW7763446CEG-drake-transitional-washlet-plus-S5-two-piece-toilet-128-gpf
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosDrake
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29
  • Largura (polegadas)17.19
  • Profundidade (polegadas)28.31
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Lbs)57
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela