Publicar produtos
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    Traduzido por Google,
    Esta elegante sanita de peça única apresenta uma bacia alongada e uma base contornada. Moderno em design, ele oferece nosso poderoso e eficiente sistema de descarga Tornado Flush (veja Smartfact abaixo). Altura universal
    Especificação
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS614124CEFG-carlyle-ii-one-piece-toilet-128-gpf-washlet-plus-connection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Argentina
    Mexico
    Bolivia
    United States
    Brasil
    Chile
    Colombia
    Ecuador
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    French Guiana
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela