Publicar produtos
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Traduzido por Google,

Redington representa uma evolução moderna no desempenho diário, combinando um design arquitetônico limpo com tecnologias avançadas de descarga e higiene. Seu formato monobloco com saia completa cria uma silhueta suave e ininterrupta, visualmente refinada e fácil de manter. O sistema TORNADO FLUSH® está disponível nas configurações de 1,28 e 1,0 GPF, oferecendo desempenho potente e eficiente com resultados consistentes de limpeza da bacia. O esmalte cerâmico CEFIONTECT® ajuda a evitar a aderência de resíduos, mantendo a bacia limpa por mais tempo. Uma bacia alongada de altura universal com assento padrão aumenta o conforto. Redington é compatível com WASHLET+, permitindo a integração perfeita das tecnologias PREMIST® e EWATER+® para uma experiência de banheiro mais higiênica e focada no bem-estar.

Especificação
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosRedington
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)626
  • Largura (mm)382
  • Profundidade (mm)727
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)55.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela