Publicar produtos
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traduzido por Google,

    O design linear do NEOREST LS busca a máxima simplicidade para acentuar qualquer espaço moderno. O LS tem um formato arrojado que deixa uma impressão nítida quando visto de qualquer ângulo. Suas linhas retas e sua presença diferenciada e digna valorizam espaços modernos e ousados. Com acabamento metálico decorativo e opções de acabamento de controle remoto correspondentes: prata, níquel ou preto.

    Especificação
    • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Decorative metallic trim and matching remote control finish options: silver, nickel, or black
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outagesAuto open/close lid
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS8732CUMFG-NEOREST-LS
    • Familia de productoWashlet
    • Grupo de produtosWashlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27
    • Largura (mm)383
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte