Publicar produtos
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traduzido por Google,
    Este vaso sanitário Drake apresenta a vantagem silenciosa de nossa poderosa tecnologia TORNADO FLUSH® que economiza água.
    Especificação
    • TORNADO FLUSH® system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Elongated front bowl and tank set

      Chrome plated trip lever included

      12" Rough-In less supply

      Seat sold separately

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST776CEG-drake-two-piece-128-gpf-elongated-bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte