Publicar produtos
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traduzido por Google,
    Uma peça de transição de duas peças, este modelo oferece um design de alto perfil. Apresenta nosso sistema de descarga E-Max, que puxa a água para dentro da tigela mais rapidamente e para fora com mais força. Fácil de instalar. Altura universal.
    Especificação
    • E-Max Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST784EF-eco-clayton-two-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte