Publicar produtos
RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

Traduzido por Google,
Por ser montado na parede, este vaso sanitário ocupa menos espaço no chão, dando ao seu banheiro uma sensação mais aberta e facilitando a limpeza. Design moderno, com nosso sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH® (veja Smartfact abaixo). Altura universal.
Especificação
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Universal Height

    D-Shaped front bowl

    High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 10" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

    Compact size is 490mm from wall to front of bowl

    Supports up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    Copper Supply line

    Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCWT427227CMFG-rp-compact-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte