Publicar produtos
EP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall-Tank-Kit

EP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall-Tank-Kit

Traduzido por Google,
Esta sanita suspensa elegante e moderna oferece uma bacia alongada e um design com saia, juntamente com o nosso poderoso sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH®. Este vaso sanitário suspenso economiza espaço valioso em banheiros menores. Assento SoftClose opcional. Altura Universal.
Especificação
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    Elongated Bowl

    Skirted Design

    Wall-Hung

    Universal Height

    Seat sold separately

    Dual Flushing System, high efficiency

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with wast outlet kit

    Copper Supply line

    Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCWT428CMFG-ep-wall-hung-dual-flush-toilet-128-gpf-and-09-gpf-duofit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte