Publicar produtos
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Traduzido por Google,
    Por ser montado na parede, este vaso sanitário ocupa menos espaço no chão, dando ao seu banheiro uma sensação mais aberta e facilitando a limpeza. Design moderno, com nosso sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (veja Smartfact abaixo). Altura universal.
    Especificação
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      D-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCWT447247CMFG-rp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte