Publicar produtos
NEOREST® WX1 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® WX1 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

Traduzido por Google,

O modelo suspenso de parede NEOREST WX1 da TOTO combina tecnologia de ponta com um design elegante que economiza espaço, oferecendo conforto, higiene e sustentabilidade incomparáveis ​​para uma experiência de banheiro verdadeiramente sofisticada.

Especificação
  • Features

    • Ultra high-efficiency TORNADO FLUSH® system -1.2 GPF / 0.8 GPF (4.5 LPF / 3.0 LPF)
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Universal Height
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • ADA compliant
    • Night light
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCWT9538CEMFG-neorest-wx1-dual-flush-wall-hung-toilet-12-gpf-08-gpf-
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte