Publicar produtos
Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Traduzido por Google,
O visual moderno do vaso sanitário Universal Height Aquia IV Cube de 2 peças, apresenta nossa renomada tecnologia DYNAMAX TORNADO FLUSH® em uma eficiência ultra-alta de 1,28/0,9 gpf. Esta sanita apresenta o nosso esmalte cerâmico CEFIONTECT® que evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas.
Especificação
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    ompletely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS436124CEMFGN-aquia-iv-cube-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-new
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte