Publicar produtos
Drake® II Two-Piece Toilet 1.28 GPF
Drake® II Two-Piece Toilet 1.28 GPF

    Drake® II Two-Piece Toilet 1.28 GPF

    Traduzido por Google,
    Este Drake II de alto perfil apresenta a vantagem silenciosa de nossa poderosa tecnologia TORNADO FLUSH® de economia de água.
    Especificação
    • 1.28 GPF (4.8 LPF)

      TORNADO FLUSH® system

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      Decorative two-piece design w/high profile tank

      Elongated front bowl, with SoftClose® seat SS124

      Chrome trip lever included

      12" Rough-in, less supply

      Drake II, WaterSense, CEFIONTECT, Universal Height, Tornado Flush

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Drake II, WaterSense, CEFIONTECT, Universal Height, Tornado Flush
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS454124CEFG-drake-2-two-piece-toilet-128-gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte