Publicar produtos
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traduzido por Google,
    Um design de uma peça alongado e lindamente elegante. Apresenta nosso sistema TORNADO FLUSH® líder do setor (veja SmartFact abaixo) e esmalte cerâmico CEFIONTECT®, que cria uma superfície de barreira de íons extraordinariamente lisa para ajudar a manter a tigela mais limpa a cada descarga. Altura Universal.
    Especificação
    • TORNADO FLUSH® Flushing System

      Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      360? Fully Skirted design

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      Universal Height

      One-piece decorative high profile toilet

      Elongated front Bowl with SoftClose® seat

      12" Rough-in less supply

      Chrome trip lever included

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Nexus, High Efficiency, Universal Height, WASHLET+
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS642124CEFG-nexus-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte