Publicar produtos
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Traduzido por Google,
Este modelo de peça única de estilo elegante tem um design de perfil baixo e saia e apresenta nosso sistema de descarga Tornado Flush altamente eficiente (consulte Smartfact abaixo). Fácil de instalar. Altura universal
Especificação
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte