Publicar produtos
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection Slim Seat - New

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection Slim Seat - New

Traduzido por Google,
O visual moderno do vaso sanitário Aquia IV de altura universal de peça única, apresenta nossa renomada tecnologia DYNAMAX TORNADO FLUSH® em um GPF de 1,28/0,9 de alta eficiência. Esta sanita apresenta o nosso esmalte cerâmico CEFIONTECT® que evita que os detritos grudem nas superfícies cerâmicas.
Especificação
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Universal Height

    Aquia IV, One-piece, High Efficiency, Watersense, Calgreen

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, One-piece, High Efficiency, Watersense, Calgreen
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS646234CEMFGN-aquia-iv-one-piece-toilet-128-09-gpf-with-slim-seat-new
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte