Publicar produtos
WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduzido por Google,
O WASHLET G450 um banheiro inteligente e um design compacto conveniente. O sistema TORNADO FLUSH® utiliza um GPF eficiente de 1,0 ou 0,8. Completo com nosso esmalte de barreira de íons CEFIONTECT®. O G450 minimiza a aderência de detritos às superfícies de cerâmica, mantendo seu banheiro mais limpo por mais tempo.
Especificação
  • High-tech electronic bidet seat

    TORNADO FLUSH® siphon jet flushing system, ultra high-efficiency

    Dual Flush function (1.0 GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0LPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    ADA compliant

    Universal Height

    Sleek, low profile skirted one-piece Elongated front bowl

    Heated seat with temperature control

    Built-in air purifying system

    PREMIST® of bowl before each use

    Auto open/close lid, auto flush

    12" Rough-in, mounting and connection hardware included

    Remote control and hanger included

    WASHLET with three wash modes (front, rear, soft)

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush

    residential

    #01

    Cotton

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS922CUMFG-washlet-with-smart-toilet-g450-10-gpf-and-08-gpf
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de produtosWashlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte