Publicar produtos
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traduzido por Google,
    O design linear do NEOREST AH busca a máxima simplicidade para acentuar qualquer espaço moderno. O AH tem uma forma ousada que deixa uma impressão nítida quando vista de qualquer ângulo. Suas linhas retas e presença distinta e digna valorizam espaços modernos e ousados.
    Especificação
    • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H

      TORNADO FLUSH® System

      CEFIONTECT® Ceramic Glaze

      ADA Compliant

      Universal Height

      Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat

      EWATER+® on wand and bowl

      Remote control operated

      Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation

      Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls

      Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation

      Heated seat with temperature control

      Air Deodorizer

      Night light

      Warm Air Dryer function

      12" Rough-in

      Mounting and connection hardware included

      Remote Control and hanger included

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Neorest, AH, Ultra High-Efficiency, Washlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS989CUMFG-neorest-ah-dual-flush-toilet-10-08-gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte