Publicar produtos
Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF

Neorest® 700H Dual Flush Toilet, 1.0 & 0.8 GPF

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Um banheiro integrado com WASHLET tecnologicamente avançado, este Neorest é uma combinação verdadeiramente notável de ecologia e luxo. Atendendo às necessidades de ADA e Universal Design, pessoas de todas as idades e habilidades podem desfrutar de todas as inovações da Neorest, incluindo o sistema de descarga Tornado da TOTO, eWater+ Technology, controle remoto, modos de pulverização incluindo WonderSpin® e WonderWave®, descarga automática e CEFIONTECT, um superfície lisa com barreira de íons para ajudar a manter a tigela mais limpa.
Especificação
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    TORNADO FLUSH System

    Automatic Lid Opening and Closing & Automatic Flush

    Air Deodorizer & Heated Seat

    Remote Control Operated

    EWATER+ on wand and bowl

    Nightlight

    Skirted Design

    Universal Height

    ADA Compliant

    Rough-in 12"

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush

    residential

    #01

    Cotton

    Neorest, One Piece Toilet, Bidet, Washlet, Dual Flush
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS992CUMFG-neorest-700h-dual-flush-toilet-10-and-08-gpf-1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte