Publicar produtos
Aquia® IV - WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Aquia® IV - WASHLET®+ S550e Two-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Traduzido por Google,
O sistema WASHLET+ oculta perfeitamente o cabo de alimentação WASHLET e a mangueira de abastecimento de água para uma instalação limpa. O sistema é composto por um assento de bidé WASHLET e sanita especialmente concebidos para uma instalação perfeita que complementa a decoração da sua casa de banho.
Especificação
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® on wand and bowl

    PREMIST® of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMW4463056CEMGNA-aquia-iv-washlet-550e-two-piece-toilet-128-09-gpf-new
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte