Publicar produtos
WASHLET® S7 - CONTEMPORARY - ELONGATED WITH EWATER+

WASHLET® S7 - CONTEMPORARY - ELONGATED WITH EWATER+

Traduzido por Google,

Luxo voltado para a ecologia em um design fino, este assento de bidê WASHLET apresenta o sistema ewater+ tecnologicamente avançado, que borrifa e limpa a água da tigela após cada uso (consulte o Smartfact abaixo). Totalmente automatizado, incluindo controle remoto e assento aquecido. Auto Flush capaz com kit de auto flush opcional.

Especificação
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSW4726AT40-WASHLET-S7-elongated
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de produtosWashlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte