Publicar produtos
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Traduzido por Google,

Luxo voltado para a ecologia em um design fino, este assento de bidê WASHLET apresenta o sistema ewater+ tecnologicamente avançado, que borrifa e limpa a água da tigela após cada uso. Totalmente automatizado, incluindo controle remoto e assento aquecido. Auto Flush capaz com kit de auto flush opcional.

Especificação
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de produtosWashlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)27
  • Largura (mm)383
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte