Publicar produtos
GF Tub Spout

GF Tub Spout

Traduzido por Google,

Bica de banheira montada na parede para combinar com a linha de torneiras GF.

Especificação
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTBG11001U-GF-tub-spout
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosGF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)189
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte