Publicar produtos
ZN Freestanding Tub Filler
ZN Freestanding Tub Filler

    ZN Freestanding Tub Filler

    Traduzido por Google,
    O ZN Freestanding Tub Filler é feito à mão com bicos artesanais polidos individualmente e possui alças de alavanca.
    Especificação
    • Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

      Lever Handle

      Brass Construction

      Balanced COMFORT WAVE® technology with wide coverage rinse & wash on handshower

      Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

      Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

      1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

      Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT WAVE, COMFORT GLIDE

      residential

      #CP, #BN

      Polished Chrome Finish, Brushed Nickel

      Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT WAVE, COMFORT GLIDE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTBP01301U-zn-freestanding-tub-filler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte