Publicar produtos
Thermostatic Mixing Valve with Two-way Diverter Trim - Square
Thermostatic Mixing Valve with Two-way Diverter Trim - Square
Thermostatic Mixing Valve with Two-way Diverter Trim - Square

    Thermostatic Mixing Valve with Two-way Diverter Trim - Square

    Traduzido por Google,
    Não combinamos o sistema oculto com cada acabamento; em vez disso, usamos um módulo compartilhado. Você pode escolher a funcionalidade necessária, como um tipo termostático ou tipo de botão de pressão.
    Especificação
    • For use with Mini Unit™ TBN01001U

      Unobtrusive twist assist for a clean aesthetic

      Meets 2018 California water efficiency CEC regulations

      Temperature control trim with anti-scald safety stop

      Thin escutcheon at approximately 5/16"

      ASSE certified Safety Thermo™ (SMA) Thermostatic Mixing Valve

      Shower trim, thermostatic, valve, anti-scald, Mini Unit, Two-way Diverter

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

      Shower trim, thermostatic, valve, anti-scald, Mini Unit, Two-way Diverter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTBV02404U-thermostatic-mixing-valve-with-two-way-diverter-trim-square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte