Publicar produtos
Square Handshower 3 Mode
Square Handshower 3 Mode
Square Handshower 3 Mode

    Square Handshower 3 Mode

    Traduzido por Google,
    Desenvolvemos recentemente nossos bicos de chuveiro originais com gotas maiores do que os chuveiros convencionais. Grandes gotas de água balançam e fluem com força, proporcionando um banho confortavelmente estimulante enquanto economiza água. Para o chuveiro de mão, instalamos um interruptor na ponta do dedo, permitindo que você alterne facilmente entre WARM SPA™/COMFORT WAVE™/ACTIVE WAVE™.
    Especificação
    • WaterSense® certified high-efficiency 1.75 GPM (6.6 LPM) handshower

      4-5/16" Multi-function Spray handshower

      Balanced COMFORT WAVE™ technology with wide coverage rinse & wash

      Rejuvenating ACTIVE WAVE™ technology for a strong, amplified wavy jet spray

      Bathing shower WARM SPA™ for a soothing body enveloping rinse

      One-Hand click button to switch between spray modes effortlessly

      Rubber nozzles to prevent limescale build-up

      Meets 2018 California water efficiency CEC regulations

      Shower hose sold separately

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

      Handshower, WaterSense, Comfort Wave, Warm Spa, Active Wave
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTBW02015U4-square-handshower-3-mode
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte