Publicar produtos
EcoPower® Urinal Flush Valve Only - 1.0 GPF

EcoPower® Urinal Flush Valve Only - 1.0 GPF

Traduzido por Google,
Projetada para não exigir eletricidade ou substituição de bateria de rotina, a tecnologia EcoPower é o casamento perfeito de operação sem as mãos, baixa manutenção, fácil instalação e ecologia.
Especificação
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEU1GAR-ecopower-urinal-flush-valve-only-10-gpf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte