Publicar produtos
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

Traduzido por Google,
Projetada para não exigir eletricidade ou substituição de bateria de rotina, a tecnologia EcoPower é o casamento perfeito de operação sem as mãos, baixa manutenção, fácil instalação e ecologia.
Especificação
  • 4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEU3LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-4x4-05-gpf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte