Publicar produtos
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Cross Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Cross Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Cross Handles

    Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Cross Handles

    Traduzido por Google,
    Esta torneira elegante apresenta uma válvula de disco de cerâmica sem arruelas e alças cruzadas.
    Especificação
    • WaterSense Certified Low-Flow of 1.5 GPM or 1.2 GPM

      Durable Brass Construction

      Metal Pop-up Drain Included

      Accommodates 6"-12" Spread

      Ceramic Disk Valve Cartridge

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTL220DDH-vivian-alta-lavatory-faucet-with-cross-handles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte