Publicar produtos
Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Traduzido por Google,
Esta válvula de mistura termostática usa a tecnologia Shape Memory Alloy (SMA) da TOTO. Isso ajusta a temperatura da água muito rapidamente para evitar efetivamente a água escaldante.
Especificação
  • Below deck thermostatic mixing valve allowing water temperature adjustment up to 120°F (49°C)

    Shape Memory Alloy (SMA) Technology to quickly adjust temperature to effectively avoid the outflow of scalding water

    G 1/2" (1/2" NPSM compatible) threaded fittings

    Low-lead solid brass construction

    Equipped with integral check valves and debris screens for back flow and cross flow prevention

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy

    residential

    #

    No Color

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTLE05701U-thermostatic-mixing-valve-af
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte