Publicar produtos
ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - 1.2 GPM

Traduzido por Google,
Com foco no produto e no fluxo de água, apresentamos uma torneira bonita e ousada com amplo fluxo de água. Conspícuo em sua ausência, um espaço de luxo supremo. Medindo apenas 3 mm de espessura nas bordas, a torneira possui magreza de classe mundial e uma bela superfície polida à mão.
Especificação
  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet

    WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet

    Smooth handle control with Comfort Glide™ technology

    Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability

    Reflective mirror-like polished chrome finish

    Modern minimalist design accents the bathroom

    Metal pop-up drain assembly included

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    WaterSense, Faucet, Single-handle, Comfort Glide, Stainless Steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTLP02301U-zl-single-handle-faucet-12-gpm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte