Publicar produtos
Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)

Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)

Traduzido por Google,

Potente e silenciosa, esta sanita oferece inovações e desempenho para todos os espaços comerciais. Este modelo TORNADO FLUSH® foi projetado para funcionar com as válvulas TOTO 1.0, 1.28 e 1.6 GPF EcoPower e Manual Flush, que apresentam baixo consumo de água. Uma versão especial deste banheiro funcionará com sistemas de água recuperada.

Especificação
    • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
    • Elongated Front Rim
    • Floor-Mounted
    • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
    • Rough-in 10-12"
    • Flush Valve and Seat purchased separately
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-CT725CU-flushometer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater Operated Water Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte