Publicar produtos
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF

Traduzido por Google,

Este vaso sanitário TORNADO FLUSH de baixo consumo e montado na parede funciona como um vaso sanitário de 1,0, 1,28 ou 1,6 GPF (3,8, 4,8 ou 6,0 LPF) quando combinado com uma válvula de descarga de volume de descarga correspondente. O toalete pode ser montado na altura ADA.

Especificação
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Bowl
      • Wall-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
      • Back Spud inlet, less seat and flush valve
      • Flush Valve and seat not included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-CT728CUV-flushometer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater Operated Water Closets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte