Publicar produtos
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Traduzido por Google,

Por ser montado na parede, este vaso sanitário ocupa menos espaço no chão, dando ao seu banheiro uma sensação mais aberta e facilitando a limpeza. Design moderno, com nosso sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (veja Smartfact abaixo). Altura universal.

RECURSOS:

  • Sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH de alta eficiência (1,28/0,9 GPF)
  • Esmalte cerâmico CEFIONTECT® - evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas
  • Altura Universal
  • Bacia frontal em forma de D
  • Dupla descarga de alta eficiência (média de descarga 1,03 GPF)
  • Altura de montagem ajustável de 15" - 19"
  • Economiza até 9" de espaço em comparação com o vaso sanitário padrão montado no piso
  • Suporta até 880 lbs.
  • Instalação residencial comercial de 2" x 6" ou opcional com pinos de parede de 2" x 4" com kit de saída de resíduos
  • Linha de fornecimento de cobre
  • Inclui placa de empurrar YT930#WH ou YT930#MS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-cwt447247cmfg
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosRP™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte