Publicar produtos
Atherton™ Undercounter Lavatory

Atherton™ Undercounter Lavatory

Traduzido por Google,

Este lavatório oferece um design retangular sem aro e transbordamento frontal oculto. Apresenta uma bacia generosamente profunda com lados mais verticais. Compatível com ADA.

RECURSOS:

  • 17" x 13"
  • Lavatório sob o balcão retangular
  • Compatível com ADA
  • porcelana vítrea
  • Conjunto de montagem completo com gabarito de instalação e conjunto de parafusos de montagem

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-lt221
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosAtherton™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte