Publicar produtos
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
Arquivado

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Especificação
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosNexus®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste