Publicar produtos
NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduzido por Google,

O NEOREST RH foi projetado com uma forma suave e belas proporções que serve de destaque para interiores e espaços arquitetônicos. O design do RH é caracterizado por curvas suaves sem cantos agudos e a silhueta suavemente arredondada cria uma sensação de serenidade que se harmoniza com uma ampla variedade de espaços confortáveis.

Características:

  • 27-3/16"C x 15-3/16"L x 21-5/8"A
  • Sistema TORNADO FLUSH®
  • Esmalte Cerâmico CEFIONTECT®
  • Compatível com ADA
  • Altura Universal
  • Sanita de uma peça, elegante e de baixo perfil, com função de limpeza e conforto integrada no assento
  • EWATER+® na varinha e tigela
  • Operado por controle remoto
  • O sistema de lavagem do tornado pode ser operado por operação remota ou por sensor
  • Lavagem dianteira e traseira com água quente com controles de temperatura e pressão intermitente
  • Assento de vaso sanitário automático pode ser aberto/fechado por operação remota ou de sensor
  • Assento aquecido com controle de temperatura
  • Desodorizador de Ar
  • Luz noturna
  • Função de secador de ar quente
  • 12" em bruto
  • Hardware de montagem e conexão incluído
  • Controle remoto e cabide incluídos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-ms988cumfg
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosNEOREST®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte