Publicar produtos
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O design linear do NEOREST AH busca a máxima simplicidade para acentuar qualquer espaço moderno. O AH tem uma forma ousada que deixa uma impressão nítida quando vista de qualquer ângulo. Suas linhas retas e presença distinta e digna valorizam espaços modernos e ousados.

Características:

  • 27-1/8"C x 15-3/16"L x 21-1/16"A
  • Sistema TORNADO FLUSH®
  • Esmalte Cerâmico CEFIONTECT®
  • Compatível com ADA
  • Altura Universal
  • Sanita de uma peça, elegante e de baixo perfil, com função de limpeza e conforto integrada no assento
  • EWATER+® na varinha e tigela
  • Operado por controle remoto
  • O sistema de lavagem do tornado pode ser operado por operação remota ou por sensor
  • Lavagem dianteira e traseira com água quente com controles de temperatura e pressão intermitente
  • Assento de vaso sanitário automático pode ser aberto/fechado por operação remota ou de sensor
  • Assento aquecido com controle de temperatura
  • Desodorizador de Ar
  • Luz noturna
  • Função de secador de ar quente
  • 12" em bruto
  • Hardware de montagem e conexão incluído
  • Controle remoto e cabide incluídos


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-ms989cumfg
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosNEOREST®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal de fluxo
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Argentina
Mexico
Bolivia
United States
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Islas Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela