Publicar produtos
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Traduzido por Google,

Com foco no produto e no fluxo de água, apresentamos uma torneira bonita e ousada com amplo fluxo de água. Conspícuo em sua ausência, um espaço de luxo supremo. Medindo apenas 3 mm de espessura nas bordas, a torneira possui magreza de classe mundial e uma bela superfície polida à mão.

RECURSOS:

  • A torneira de aço inoxidável mais fina da TOTO
  • Torneira de baixo fluxo certificada WaterSense 1,2 GPM (4,5 LPM)
  • Controle suave da alça com a tecnologia Comfort Glide™
  • Cartucho cerâmico revestido Diamond-Like Carbon (DLC) para máxima durabilidade
  • Acabamento cromado polido espelhado espelhado
  • Design minimalista moderno acentua o banheiro
  • Conjunto de drenagem pop-up de metal incluído


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoto-tlp02304u
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosZL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte