Publicar produtos
Oberon Showerhead 1.75 GPM

Oberon Showerhead 1.75 GPM

Traduzido por Google,
O design polido do novo chuveiro Oberon com um preço acessível o torna perfeito para projetos de hospitalidade ou multifamiliares. Oberon está disponível em um fluxo baixo de 2,0 gpm ou um fluxo ultra baixo de 1,75 gpm. O 1,75 gpm atende aos requisitos CEC.
Especificação
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte