Publicar produtos
Pressure Balancing Valve with Diverter

Pressure Balancing Valve with Diverter

Traduzido por Google,

Ofereça conforto personalizado com tecnologia avançada anti-escaldadura, materiais resistentes à corrosão e um limite de temperatura ajustável. Projetado para uma taxa de fluxo ótima e ecológica de 1,5 GPM, este sistema garante fácil instalação back-to-back e desempenho confiável, tornando-o uma escolha confiável para qualquer projeto.

Especificação
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte