Publicar produtos
WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

Traduzido por Google,

O urinol suspenso da TOTO com válvula de descarga ECOPOWER integrada combina estilo, conveniência e respeito pelo planeta, apresentando uma válvula de descarga hidrelétrica integrada, eficiência ultra-alta de 0,125 GPF, design sem aro, esmalte CEFIONTECT®, tecnologia de sensor e conformidade com ADA para atualizar o público higiene dos banheiros e sustentabilidade ambiental.

Especificação
    • Compact urinal with integrated flush valve and 1/2" supply connection
    • Ultra high-efficiency - 0.125 GPF (0.473 LPF)
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Rimless design with spreader flushing system
    • Protects trap seal with a maintenance flush every 12 hour period
    • Photoelectric sensor detection to prevent ghost flushing
    • ADA compliant
    • Contributes to earning credits in LEED®
    • CalGreen compliant
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWALLHUNG_URINAL_WITH_INTEGRATED_FLUSH_VALVE125GPF
  • Familia de productoOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27.25
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte